• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

P-Ausführung mit Lenkrollenplatten

P-Ausführung mit Lenkrollenplatten
  • Mengenrabatt

A resin dual wheel type caster that is suitable for use in indoor facilities such as mainly for office equipment.

[Features]
· A dual wheel caster used for various applications such as furniture, shop appliances, and copy machines.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P-50G
P-50HG
P-60G
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Rollen-Ø D
(Ø)
Radbreite
(mm)
Anwendung Schwenkradius
(mm)
Lastkategorie

3.78 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6535.01~80.00605049Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel46Geringe/mittlere Last

4.49 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6580.01~140.001005049Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel46Mittlere Last

6.85 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 7980.01~140.001006055Anzeige für gewerbliche Anlagen / Stahlregal, Holzmöbel55Mittlere Last

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Kunststoff / Doppelräder Anschlag kA Radwerkstoff Nylon
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit Befestigungsmaterial Kunststoff Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrungen (3 Bohrungen)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser(mm) 40 Radlager kA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support