Pneumatik Steckverbinder / PG-L2-□-Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / PG-L2-□-Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1.8 mm, / , [fluide Medien] Luft



CKD stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 1.8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PG-L2-6
PG-L2-M3
PG-L2-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrungs-Ø Rohranschluss Anschlussdurchmesser 1, Rohranschluss, Schraube mit Außengewinde

7.21 €

1 6 Arbeitstage R1/8

9.96 €

1 6 Arbeitstage MM3

7.77 €

1 6 Arbeitstage MM5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeiten Luft
Grundkörper PP-Kunststoff Gehämmerter Nippel Messing (chemisch vernickelt) Dichtung H-NBR
Schraubmontage, Richtung Kniestück Kniestücke Kniestücke mit Einzelbasis Betriebstemperatur(°C) -10::60
Passender Rohraußen-Ø 1(mm) 1.8 Option kA Öl- und staubdicht Keine Reinigungsspezifikationen
Werkstoffbeschränkungen Ohne Werkstoffbeschränkungen Ozonbeständigkeit – Spezifikationen kA

Technischer Support