Konfigurierbar in [fluide Medien] Luft
Die Push-In-Steckverbinder von CKD ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PG-P2-B
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Andere Formen | Zulässige Flüssigkeiten | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper | PP-Kunststoff | Dichtung | H-NBR | andere Formen | Blindstopfen |
Betriebstemperatur(°C) | -10::60 | Steckverbinder-Durchmesser 1(mm) | 1.8 | Option | kA |
Öl- und staubdicht | Keine Reinigungsspezifikationen | Werkstoffbeschränkungen | Ohne Werkstoffbeschränkungen | Ozonbeständigkeit – Spezifikationen | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften