Pneumatik Steckverbinder / PG-S2-0-Serie / Schlauch-Schlauch / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / PG-S2-0-Serie / Schlauch-Schlauch / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1.8 mm, / , [fluide Medien] Luft



CKD stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft als fluides Medium. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 1.8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PG-S2-0

Teilenummer
PG-S2-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.97 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeiten Luft
Grundkörper PP-Kunststoff Dichtung H-NBR Verschraubung, gleicher Ø Gerade
Betriebstemperatur(°C) -10::60 Passender Rohraußen-Ø 1(mm) 1.8 Option kA
Öl- und staubdicht Keine Reinigungsspezifikationen Werkstoffbeschränkungen Ohne Werkstoffbeschränkungen Ozonbeständigkeit – Spezifikationen kA

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / PG-S2-0-Serie / Schlauch-Schlauch / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist PG-S2-0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PG-S2-0.

Technischer Support