Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PG-S2-M3-S
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeiten | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper | Messing (chemisch vernickelt) | Gehämmerter Nippel | Messing (chemisch vernickelt) | Dichtung | H-NBR |
Schraubmontage, Richtung | Gerades Stück mit Einzelbasis | Betriebstemperatur(°C) | -10::60 | Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 1.8 |
Bohrungs-Ø Rohranschluss | M | Anschlussdurchmesser 1, Rohranschluss, Schraube mit Außengewinde | M3 | Option | kA |
Öl- und staubdicht | Keine Reinigungsspezifikationen | Werkstoffbeschränkungen | Ohne Werkstoffbeschränkungen | Ozonbeständigkeit – Spezifikationen | kA |
Sie befinden sich auf der Seite für One-Touch-Kupplung für Luftleiter PG-S2-M3-S-Serie, die Teilenummer ist PG-S2-M3-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PG-S2-M3-S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften