Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PG-T2-0 |
PG-T2-M3 |
PG-T2-M5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigung, Ausführung | Gehämmerter Nippel | Schraubmontage, Zweig | Verschraubung, gleicher Ø | Bohrungs-Ø Rohranschluss | Anschlussdurchmesser 1, Rohranschluss, Schraube mit Außengewinde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | - | - | [Verschraubung, T-Stücke] T-Stück | - | - | |||
116.28 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 68 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | Messing (chemisch vernickelt) | [T-Stücke] T-Anschlussstutzen | - | M | M3 | ||
140.18 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Schraubmontage, Zweig | Messing (chemisch vernickelt) | [T-Stücke] T-Anschlussstutzen | - | M | M3 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Zulässige Flüssigkeiten | Luft | Grundkörper | PP-Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Dichtung | H-NBR | Betriebstemperatur(°C) | -10::60 | Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 1.8 |
Option | kA | Öl- und staubdicht | Keine Reinigungsspezifikationen | Werkstoffbeschränkungen | Ohne Werkstoffbeschränkungen |
Ozonbeständigkeit – Spezifikationen | kA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigung, Ausführung
Gehämmerter Nippel
Schraubmontage, Zweig
Verschraubung, gleicher Ø
Bohrungs-Ø Rohranschluss
Anschlussdurchmesser 1, Rohranschluss, Schraube mit Außengewinde
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften