Pneumatik Steckverbinder / PG-S2-4P / Reduzierstück / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / PG-S2-4P / Reduzierstück / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 mm | 1.8 mm, / , [fluide Medien] Luft



Mit den Push-In-Steckverbindern von CKD wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 mm oder 1.8 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PG-S2-4P

Teilenummer
PG-S2-4P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.48 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeiten Luft
Grundkörper Polyamid Dichtung H-NBR Buchsen, Reduzierstücke Stopfen-Reduzierstück
Betriebstemperatur(°C) -10::60 Passender Rohraußen-Ø 1(mm) 4 Passender Rohraußen-Ø 2(mm) 1.8
Option kA Öl- und staubdicht Keine Reinigungsspezifikationen Werkstoffbeschränkungen Ohne Werkstoffbeschränkungen
Ozonbeständigkeit – Spezifikationen kA

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / PG-S2-4P / Reduzierstück / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist PG-S2-4P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PG-S2-4P.

Technischer Support