Pneumatik Steckverbinder / GGWL □-0 Reihe / Winkelverbinder / Push-In Anschluss【1-10 Stk. pro Packung】

Pneumatik Steckverbinder / GGWL □-0 Reihe / Winkelverbinder / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 16 mm, / , [fluide Medien] Luft



CKD stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 16 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GWL4-0
GWL4-0-P70
GWL4-0-P80
GWL6-0
GWL6-0-P6
GWL6-0-P70
GWL6-0-P80
GWL8-0
GWL8-0-P70
GWL8-0-P80
GWL10-0
GWL10-0-P70
GWL10-0-P80
GWL12-0
GWL12-0-P70
GWL12-0-P80
GWL16-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Option Öl- und staubdicht Werkstoffbeschränkungen

3.17 €

10 6 Arbeitstage Standard-Mini4kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

77.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Saubere Umstände4kAVerhindert Aufwirbeln von StaubOhne Werkstoffbeschränkungen

95.28 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Saubere Umstände4kAKeine ÖlbehandlungOhne Werkstoffbeschränkungen

3.73 €

10 6 Arbeitstage Standard-Mini6kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

42.95 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Standard-Mini6Spezifikation (nicht-violett)Keine ReinigungsspezifikationenNicht geeignet für Kupfer und fluoropolymer

80.61 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände6kAVerhindert Aufwirbeln von StaubOhne Werkstoffbeschränkungen

99.44 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage Saubere Umstände6kAKeine ÖlbehandlungOhne Werkstoffbeschränkungen

3.81 €

10 6 Arbeitstage Standard-Mini8kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

86.77 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände8kAVerhindert Aufwirbeln von StaubOhne Werkstoffbeschränkungen

107.22 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände8kAKeine ÖlbehandlungOhne Werkstoffbeschränkungen

4.81 €

10 6 Arbeitstage Standard-Mini10kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

98.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände10kAVerhindert Aufwirbeln von StaubOhne Werkstoffbeschränkungen

121.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände10kAKeine ÖlbehandlungOhne Werkstoffbeschränkungen

5.45 €

10 6 Arbeitstage Standard-Mini12kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

107.95 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände12kAVerhindert Aufwirbeln von StaubOhne Werkstoffbeschränkungen

132.76 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände12kAKeine ÖlbehandlungOhne Werkstoffbeschränkungen

11.24 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini16kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeiten Luft
Grundkörper Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) Dichtung Standard (NBR) Verschraubung, gleicher Ø Kniestück
Betriebstemperatur(°C) -10::60 Ozonbeständigkeit – Spezifikationen kA

Technischer Support