Pneumatik Steckverbinder / GWP□-B-Reihe / Stopfen / Push-In Anschluss【1-10 Stk. pro Packung】

Pneumatik Steckverbinder / GWP□-B-Reihe / Stopfen / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [fluide Medien] Luft



CKD stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Luft dient als fluides Medium bei der Verwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GWP4-B
GWP4-B-P70
GWP4-B-P80
GWP6-B
GWP6-B-P70
GWP6-B-P74
GWP6-B-P80
GWP8-B
GWP8-B-P6
GWP8-B-P70
GWP8-B-P80
GWP10-B
GWP10-B-P70
GWP10-B-P80
GWP12-B-P80
GWP16-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Steckverbinder-Durchmesser 1
(mm)
Option Öl- und staubdicht Werkstoffbeschränkungen

1.10 €

10 6 Arbeitstage Standard-Mini4kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

24.49 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände4kAVerhindert Aufwirbeln von StaubOhne Werkstoffbeschränkungen

24.49 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Saubere Umstände4kAKeine ÖlbehandlungOhne Werkstoffbeschränkungen

1.26 €

10 6 Arbeitstage Standard-Mini6kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

33.91 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände6kAVerhindert Aufwirbeln von StaubOhne Werkstoffbeschränkungen

33.91 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Saubere Umstände6kAVerhindert Aufwirbeln von StaubNicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis

33.91 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände6kAKeine ÖlbehandlungOhne Werkstoffbeschränkungen

1.42 €

10 6 Arbeitstage Standard-Mini8kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

23.58 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Standard-Mini8Spezifikation (nicht-violett)Keine ReinigungsspezifikationenNicht geeignet für Kupfer und fluoropolymer

42.59 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände8kAVerhindert Aufwirbeln von StaubOhne Werkstoffbeschränkungen

42.59 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände8kAKeine ÖlbehandlungOhne Werkstoffbeschränkungen

1.82 €

10 6 Arbeitstage Standard-Mini10kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

57.80 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände10kAVerhindert Aufwirbeln von StaubOhne Werkstoffbeschränkungen

57.80 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände10kAKeine ÖlbehandlungOhne Werkstoffbeschränkungen

65.59 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände12kAKeine ÖlbehandlungOhne Werkstoffbeschränkungen

4.61 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini16kAKeine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Andere Formen Zulässige Flüssigkeiten Luft
Grundkörper Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) andere Formen Blindstopfen Betriebstemperatur(°C) -10::60
Ozonbeständigkeit – Spezifikationen kA

Technischer Support