Pneumatik Steckverbinder / GGWS □-□-M Serie / Geradverbinder / Push-In Anschluss【1-10 Stk. pro Packung】

Pneumatik Steckverbinder / GGWS □-□-M Serie / Geradverbinder / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft



CKD stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GWS4-6-M
GWS4-8-M
GWS6-6-M
GWS6-6-M-P74
GWS6-8-M
GWS6-8-M-P74
GWS6-10-M
GWS6-10-M-P70
GWS8-6-M
GWS8-8-M
GWS8-10-M
GWS10-8-M
GWS10-10-M
GWS12-8-M
GWS12-10-M
GWS12-15-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Anschlussdurchmesser 2, Rohranschluss, Schraube mit Innengewinde Öl- und staubdicht Werkstoffbeschränkungen

3.00 €

1 6 Arbeitstage -41/8Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

3.35 €

1 6 Arbeitstage -41/4Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

2.99 €

1 6 Arbeitstage -61/8Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

78.45 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Saubere Umstände61/8Verhindert Aufwirbeln von StaubNicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis

3.24 €

1 6 Arbeitstage -61/4Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

79.35 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage Saubere Umstände61/4Verhindert Aufwirbeln von StaubNicht geeignet für Kupfer-, Silizium-, Halogenbasis

4.44 €

1 6 Arbeitstage -63/8Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

91.66 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Saubere Umstände63/8Verhindert Aufwirbeln von StaubOhne Werkstoffbeschränkungen

3.16 €

1 6 Arbeitstage -81/8Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

35.08 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -81/4Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

4.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -83/8Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

3.86 €

1 6 Arbeitstage -101/4Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

4.23 €

1 6 Arbeitstage -103/8Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

4.50 €

1 6 Arbeitstage -121/4Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

4.64 €

1 6 Arbeitstage -123/8Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

5.66 €

1 6 Arbeitstage -121/2Keine ReinigungsspezifikationenOhne Werkstoffbeschränkungen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeiten Luft
Grundkörper Messing (chemisch vernickelt) Gehämmerter Nippel Messing (chemisch vernickelt) Dichtung Standard (NBR)
Schraubmontage, Richtung Innengewinde, gerade Betriebstemperatur(°C) -10::60 Bohrungs-Ø Rohranschluss R
Option kA Ozonbeständigkeit – Spezifikationen kA

Technischer Support