Pneumatik Steckverbinder / GGWT □-0 Reihe / T-Verbinder / Push-In Anschluss【1-10 Stk. pro Packung】

Pneumatik Steckverbinder / GGWT □-0 Reihe / T-Verbinder / Push-In Anschluss
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft



Mit den Push-In-Steckverbindern von CKD wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GWT4-0
GWT4-0-P70
GWT4-0-P80
GWT6-0
GWT6-0-P6
GWT6-0-P70
GWT6-0-P80
GWT8-0
GWT8-0-P6
GWT8-0-P70
GWT8-0-P80
GWT10-0
GWT10-0-P6
GWT10-0-P70
GWT10-0-P80
GWT12-0
GWT12-0-P6
GWT12-0-P70
GWT12-0-P80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Option Öl- und staubdicht

4.15 €

1 6 Arbeitstage -4kAKeine Reinigungsspezifikationen

99.08 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände4kAVerhindert Aufwirbeln von Staub

122.07 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände4kAKeine Ölbehandlung

4.19 €

1 6 Arbeitstage -6kAKeine Reinigungsspezifikationen

50.92 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage -6Spezifikation (nicht-violett)Keine Reinigungsspezifikationen

99.44 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände6kAVerhindert Aufwirbeln von Staub

122.44 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände6kAKeine Ölbehandlung

4.60 €

3.22 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-8kAKeine Reinigungsspezifikationen

56.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage -8Spezifikation (nicht-violett)Keine Reinigungsspezifikationen

112.65 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände8kAVerhindert Aufwirbeln von Staub

138.36 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände8kAKeine Ölbehandlung

5.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -10kAKeine Reinigungsspezifikationen

62.32 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage -10Spezifikation (nicht-violett)Keine Reinigungsspezifikationen

122.80 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände10kAVerhindert Aufwirbeln von Staub

150.50 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände10kAKeine Ölbehandlung

7.31 €

1 6 Arbeitstage -12kAKeine Reinigungsspezifikationen

81.70 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage -12Spezifikation (nicht-violett)Keine Reinigungsspezifikationen

144.52 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände12kAVerhindert Aufwirbeln von Staub

123.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände12kAKeine Ölbehandlung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeiten Luft
Grundkörper Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) Dichtung Standard (NBR) Verschraubung, gleicher Ø T-Stück
Betriebstemperatur(°C) -10::60 Werkstoffbeschränkungen Ohne Werkstoffbeschränkungen Ozonbeständigkeit – Spezifikationen kA

Technischer Support