Pneumatik Steckverbinder / GWT □-□-Reihe / T-Verbinder / Push-In Anschluss【1-10 Stk. pro Packung】

Pneumatik Steckverbinder / GWT □-□-Reihe / T-Verbinder / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft



Die Push-In-Steckverbinder von CKD ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft als fluides Medium vorgesehen. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GWT4-6
GWT4-8
GWT4-M5
GWT6-6
GWT6-6-P70
GWT6-8
GWT6-10
GWT6-M5
GWT6-M5-P70
GWT6-M5-P80
GWT8-6
GWT8-8
GWT8-10
GWT10-8
GWT10-10
GWT10-15
GWT12-8
GWT12-8-P80
GWT12-10
GWT12-10-P70
GWT12-15
GWT12-15-P80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Bohrungs-Ø Rohranschluss Anschlussdurchmesser 1, Rohranschluss, Schraube mit Außengewinde Öl- und staubdicht

4.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-Mini4R1/8Keine Reinigungsspezifikationen

4.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-Mini4R1/4Keine Reinigungsspezifikationen

4.50 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini4MM5Keine Reinigungsspezifikationen

4.59 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini6R1/8Keine Reinigungsspezifikationen

97.09 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Saubere Umstände6R1/8Verhindert Aufwirbeln von Staub

4.84 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini6R1/4Keine Reinigungsspezifikationen

5.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-Mini6R3/8Keine Reinigungsspezifikationen

4.33 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini6MM5Keine Reinigungsspezifikationen

87.32 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Saubere Umstände6MM5Verhindert Aufwirbeln von Staub

107.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Saubere Umstände6MM5Keine Ölbehandlung

5.57 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini8R1/8Keine Reinigungsspezifikationen

5.80 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini8R1/4Keine Reinigungsspezifikationen

5.91 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini8R3/8Keine Reinigungsspezifikationen

6.49 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini10R1/4Keine Reinigungsspezifikationen

67.29 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage Standard-Mini10R3/8Keine Reinigungsspezifikationen

7.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Standard-Mini10R1/2Keine Reinigungsspezifikationen

7.72 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini12R1/4Keine Reinigungsspezifikationen

116.28 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage Saubere Umstände12R1/4Keine Ölbehandlung

7.66 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini12R3/8Keine Reinigungsspezifikationen

129.86 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Saubere Umstände12R3/8Verhindert Aufwirbeln von Staub

8.00 €

1 6 Arbeitstage Standard-Mini12R1/2Keine Reinigungsspezifikationen

120.07 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 9 Arbeitstage Saubere Umstände12R1/2Keine Ölbehandlung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeiten Luft
Grundkörper Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) Gehämmerter Nippel Messing (chemisch vernickelt) Dichtung Standard (NBR)
Schraubmontage, Zweig T-Anschlussstutzen Betriebstemperatur(°C) -10::60 Option kA
Werkstoffbeschränkungen Ohne Werkstoffbeschränkungen Ozonbeständigkeit – Spezifikationen kA

Technischer Support