New Joint rostfreie Edelstahlausführung ZSP-C□-□-Serie

New Joint rostfreie Edelstahlausführung ZSP-C□-□-Serie
  • Mengenrabatt
Ideal for use in corrosive environments or environments intolerant of copper ions

[Features]
· One-touch fitting with stainless steel metal body.
· Uses material equivalent to SUS303.
· Ideal for usage in corrosive atmospheres and environments that are intolerant of copper ions. Rich variation enables use in various types of pneumatic piping. Material eliminates substances that have an adverse effect on the environment.
· This product is RoHS compliant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZSP-C4-M5S
ZSP-C6-6
ZSP-C6-M5
ZSP-C8-10
ZSP-C10-15
ZSP-C12-15
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Bohrungs-Ø Rohranschluss Anschlussdurchmesser 1, Rohranschluss, Schraube mit Außengewinde

23.76 €

10 Verfügbar 9 Arbeitstage 4MM5

24.85 €

10 Verfügbar 9 Arbeitstage 6R1/8

25.94 €

10 Verfügbar 9 Arbeitstage 6MM5

30.83 €

10 Verfügbar 9 Arbeitstage 8R3/8

40.41 €

10 Verfügbar 9 Arbeitstage 10R1/2

45.13 €

10 Verfügbar 9 Arbeitstage 12R1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeiten Luft
Grundkörper Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Gehämmerter Nippel Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Dichtung H-NBR
Schraubmontage, Richtung Gerade Betriebstemperatur(°C) 0::60 Option kA
Öl- und staubdicht Keine Reinigungsspezifikationen Werkstoffbeschränkungen Ohne Werkstoffbeschränkungen Ozonbeständigkeit – Spezifikationen kA

Technischer Support