Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser
Die Push-In-Steckverbinder von NIHON PISCO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 12 mm. Diese Arten von Anschlussgewinden stehen zur Auswahl: M oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | Packungs-Spezifikationen | Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | R | 1/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen | ||
9.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/8 | Verpackungs-Spezifikationen für Reinraum | Standardspezifikationen | ||
9.68 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Spezifikation Schutzfolie | ||
11.06 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/4 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen | ||
11.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/4 | Verpackungs-Spezifikationen für Reinraum | Standardspezifikationen | ||
11.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/4 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Spezifikation Schutzfolie | ||
9.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 4 | M | M5×0,8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen | |
10.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 4 | M | M5×0,8 | Verpackungs-Spezifikationen für Reinraum | Standardspezifikationen | ||
10.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | R | 1/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen | |
11.02 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | 6 | R | 1/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Spezifikation Schutzfolie | |
11.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | R | 1/4 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen | ||
12.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | R | 1/4 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Spezifikation Schutzfolie | ||
11.84 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 6 | R | 3/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen | ||
12.46 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 6 | R | 3/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Spezifikation Schutzfolie | ||
11.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | M | M5×0,8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen | ||
12.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | R | 1/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen | ||
12.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/8 | Verpackungs-Spezifikationen für Reinraum | Standardspezifikationen | ||
12.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Spezifikationen Gewindedichtung | ||
12.82 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Spezifikation Schutzfolie | ||
12.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | R | 1/4 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen | ||
13.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/4 | Verpackungs-Spezifikationen für Reinraum | Standardspezifikationen | ||
13.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/4 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Spezifikationen Gewindedichtung | ||
13.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/4 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Spezifikation Schutzfolie | ||
13.09 € 6.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | R | 3/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen | |
13.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 8 | R | 3/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Spezifikation Schutzfolie | ||
15.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | R | 1/4 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen | |
15.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | 10 | R | 1/4 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Spezifikation Schutzfolie | ||
15.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | R | 3/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen | |
16.17 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | 10 | R | 3/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Spezifikation Schutzfolie | |
18.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | R | 3/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen | |
19.20 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | 12 | R | 3/8 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Spezifikation Schutzfolie | |
18.53 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 12 | R | 1/2 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Standardspezifikationen | ||
19.09 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | - | 12 | R | 1/2 | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen | Spezifikation Schutzfolie |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Saubere Umstände / Für aggressive / ätzende Medien | Dichtungswerkstoff | EPDM | Schraubmontage, Richtung | Gerade |
Betriebstemperatur(°C) | 0::80 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Packungs-Spezifikationen
Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften