Pneumatik Steckverbinder / PPD / PP / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / PPD / PP / T-Verbinder / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser



Die Push-In-Steckverbinder von NIHON PISCO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 12 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPD4-01
PPD4-02
PPD6-01
PPD6-02
PPD6-03
PPD8-01
PPD8-02
PPD8-03
PPD10-02
PPD10-03
PPD12-03
PPD12-03-TP
PPD12-04
PPD12-04-TP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser 1 Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil

11.53 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 41/8Standardspezifikationen

11.66 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 41/4Standardspezifikationen

11.98 €

1 5 Arbeitstage 61/8Standardspezifikationen

12.00 €

1 12 Arbeitstage 61/4Standardspezifikationen

12.34 €

1 10 Arbeitstage 63/8Standardspezifikationen

13.34 €

1 10 Arbeitstage 81/8Standardspezifikationen

13.34 €

1 10 Arbeitstage 81/4Standardspezifikationen

13.68 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 83/8Standardspezifikationen

15.36 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101/4Standardspezifikationen

15.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 103/8Standardspezifikationen

18.38 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 123/8Standardspezifikationen

18.94 €

1 11 Arbeitstage 123/8Spezifikation Schutzfolie

18.39 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 121/2Standardspezifikationen

18.95 €

1 11 Arbeitstage 121/2Spezifikation Schutzfolie

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Haupteinheits-Material PP-Kunststoff Anwendung Saubere Umstände / Für aggressive / ätzende Medien Werkstoff Gewinde PP-Kunststoff
Dichtungswerkstoff EPDM Betriebstemperatur(°C) 0::80 Arten von Anschlussschraube 1 R
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support