Rohrfitting / PPW / Y-Verbinder / ungleicher Durchmesser

Rohrfitting / PPW / Y-Verbinder / ungleicher Durchmesser
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 12 mm | 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 6 bis 12 mm oder 4 bis 10 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPW6-4
PPW8-6
PPW8-6-C
PPW10-8
PPW12-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Packungs-Spezifikationen

12.46 €

1 12 Arbeitstage 64Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

14.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 86Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

14.88 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 86Verpackungs-Spezifikationen für Reinraum

17.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

21.21 €

1 12 Arbeitstage 1210Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Haupteinheits-Material PP-Kunststoff Anwendung Saubere Umstände / Für aggressive / ätzende Medien Dichtungswerkstoff EPDM
Verschraubung, ungleicher Ø Y-Verbinder, unterschiedlicher Durchmesser Betriebstemperatur(°C) 0::80

Technischer Support