Pneumatik Steckverbinder / PPMP / PP / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / PPMP / PP / Schottverbinder / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser



NIHON PISCO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPMP4
PPMP6
PPMP8
PPMP8-C
PPMP10
PPMP12
PPMP12-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Packungs-Spezifikationen

16.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

18.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

21.02 €

1 5 Arbeitstage 108Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

21.57 €

1 11 Arbeitstage -8Verpackungs-Spezifikationen für Reinraum

25.60 €

1 5 Arbeitstage 1010Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

30.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

31.23 €

1 12 Arbeitstage -12Verpackungs-Spezifikationen für Reinraum

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Haupteinheits-Material PP-Kunststoff Anwendung Saubere Umstände / Für aggressive / ätzende Medien Dichtungswerkstoff EPDM
Verschraubung, gleicher Ø Abtrennungsverbinder P Betriebstemperatur(°C) 0::80

Technischer Support