Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm | 6 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser
Mit den Rohr-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 4 bis 12 mm oder 6 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dichtungswerkstoff | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 4 | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
7.41 € | 1 | 12 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 4 | 1/8 | Spezifikation Schutzfolie | ||
7.28 € 3.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fluorkautschuk] FKM | 6 | 1/8 | Standardspezifikationen | |
6.92 € 5.19 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fluorkautschuk] FKM | 6 | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
8.09 € | 1 | 12 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 6 | 1/4 | Spezifikation Schutzfolie | ||
7.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 6 | 3/8 | Standardspezifikationen | ||
8.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 6 | 3/8 | Spezifikation Schutzfolie | ||
8.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 8 | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
8.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 8 | 1/8 | Spezifikation Schutzfolie | ||
7.44 € 4.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fluorkautschuk] FKM | 8 | 1/4 | Standardspezifikationen | |
6.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | EPDM | 8 | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
9.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 8 | 1/4 | Spezifikation Schutzfolie | ||
8.81 € | 1 | 12 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 8 | 3/8 | Standardspezifikationen | ||
9.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 8 | 3/8 | Spezifikation Schutzfolie | ||
10.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 10 | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
11.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 10 | 1/4 | Spezifikation Schutzfolie | ||
11.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 10 | 3/8 | Standardspezifikationen | ||
11.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 10 | 3/8 | Spezifikation Schutzfolie | ||
11.71 € 7.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fluorkautschuk] FKM | 12 | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
12.24 € 6.73 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fluorkautschuk] FKM | 12 | 1/4 | Spezifikation Schutzfolie | ||
12.00 € 6.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fluorkautschuk] FKM | 12 | 3/8 | Standardspezifikationen | |
13.43 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 12 | 3/8 | Spezifikation Schutzfolie | ||
11.82 € 7.45 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Fluorkautschuk] FKM | 12 | 1/2 | Standardspezifikationen | ||
13.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Fluorkautschuk] FKM | 12 | 1/2 | Spezifikation Schutzfolie |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PPS-Kunststoff | Anwendung | Für aggressive / ätzende Medien / Wärmebeständig | Werkstoff Gewinde | PPS-Kunststoff |
Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Kniestücke | Kniestücke, Außengewinde | Betriebstemperatur(°C) | 0::80 |
Arten von Anschlussschraube 1 | R | Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften