Rohrfitting / APB / chemikalienbeständig / T-Verbinder

Rohrfitting / APB / chemikalienbeständig / T-Verbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser



Die Rohr-Fittings von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser genutzt werden. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 4 oder 12 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
APB6-01
APB6-01-TP
APB6-02
APB6-02-TP
APB6-03
APB8-01
APB8-02
APB8-02-TP
APB8-03
APB10-02
APB10-03
APB10-03-TP
APB12-02
APB12-02-TP
APB12-03
APB12-03-TP
APB12-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser 1 Dichtungsspezifikationen, Gewindeteil

10.72 €

1 10 Arbeitstage 61/8Standardspezifikationen

11.30 €

1 11 Arbeitstage 61/8Spezifikation Schutzfolie

10.85 €

1 10 Arbeitstage 61/4Standardspezifikationen

11.41 €

1 11 Arbeitstage 61/4Spezifikation Schutzfolie

11.19 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 63/8Standardspezifikationen

11.98 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 81/8Standardspezifikationen

12.12 €

1 10 Arbeitstage 81/4Standardspezifikationen

12.68 €

1 11 Arbeitstage 81/4Spezifikation Schutzfolie

12.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 83/8Standardspezifikationen

15.20 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 101/4Standardspezifikationen

15.33 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 103/8Standardspezifikationen

15.90 €

1 11 Arbeitstage 103/8Spezifikation Schutzfolie

18.57 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 121/4Standardspezifikationen

19.13 €

1 11 Arbeitstage 121/4Spezifikation Schutzfolie

18.69 €

1 10 Arbeitstage 123/8Standardspezifikationen

19.25 €

1 11 Arbeitstage 123/8Spezifikation Schutzfolie

18.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 121/2Standardspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Haupteinheits-Material PPS-Kunststoff Anwendung Für aggressive / ätzende Medien / Wärmebeständig Werkstoff Gewinde PPS-Kunststoff
Schraubmontage, Zweig T-Stück Betriebstemperatur(°C) 0::80 Arten von Anschlussschraube 1 R
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support