Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
APV4 |
APV6 |
APV8 |
APV8-E |
APV10 |
APV12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dichtungswerkstoff | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | 4 | ||
8.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 6 | ||
9.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 8 | ||
5.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | EPDM | 8 | ||
11.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | 10 | ||
13.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | 12 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PPS-Kunststoff | Anwendung | Für aggressive / ätzende Medien / Wärmebeständig | Verschraubung, gleicher Ø | Kniestückverbindung |
Betriebstemperatur(°C) | 0::80 | Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften