Pneumatik Steckverbinder / APE / T-Verbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / APE / T-Verbinder / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser



NIHON PISCO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser genutzt werden. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
APE4
APE6
APE6-E
APE8
APE8-E
APE10
APE12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dichtungswerkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

10.58 €

1 10 Arbeitstage -4

11.28 €

1 5 Arbeitstage -6

7.21 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage EPDM6

12.78 €

1 5 Arbeitstage -8

7.91 €

1 5 Arbeitstage EPDM8

16.00 €

1 10 Arbeitstage -10

19.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Haupteinheits-Material PPS-Kunststoff Anwendung Für aggressive / ätzende Medien / Wärmebeständig Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, T-Stücke
Betriebstemperatur(°C) 0::80 Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support