Rohrfitting / APY / chemikalienbeständig / Y-Verbinder

Rohrfitting / APY / chemikalienbeständig / Y-Verbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Chemikalien und Lösungsmittel, Gasgemisch, Luft oder Wasser als fluides Medium. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 4 oder 12 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
APY4
APY6
APY8
APY10
APY12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

10.58 €

1 10 Arbeitstage 4

11.28 €

1 5 Arbeitstage 6

12.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8

16.04 €

1 5 Arbeitstage 10

19.84 €

1 12 Arbeitstage 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Chemikalien, Lösungsmittel / Gasgemisch
Haupteinheits-Material PPS-Kunststoff Anwendung Für aggressive / ätzende Medien / Wärmebeständig Verschraubung, gleicher Ø Y-Stück
Betriebstemperatur(°C) 0::80 Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support