Rohrfitting für Rohrleitungen / PLH / Winkelverbinder / 45 Grad

Rohrfitting für Rohrleitungen / PLH / Winkelverbinder / 45 Grad
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 8 - 16 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 8 oder 16 mm. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PLH8-01
PLH8-01W
PLH8-02
PLH8-03
PLH8-03W
PLH10-01
PLH10-02
PLH10-03
PLH10-03W
PLH10-04
PLH12-02
PLH12-03
PLH12-04
PLH12-04W
PLH16-03
PLH16-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser 1 Erscheinungsbild Farbe

3.33 €

10 5 Arbeitstage 81/8Standardspezifikationen

3.01 €

1.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

81/8Spezifikation Hellgrau

3.53 €

10 6 Arbeitstage 81/4Standardspezifikationen

3.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 83/8Standardspezifikationen

3.55 €

10 11 Arbeitstage 83/8Spezifikation Hellgrau

4.40 €

10 16 Arbeitstage 101/8Standardspezifikationen

4.76 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/4Standardspezifikationen

4.40 €

2.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/8Standardspezifikationen

4.53 €

10 11 Arbeitstage 103/8Spezifikation Hellgrau

5.31 €

10 11 Arbeitstage 101/2Standardspezifikationen

9.29 €

10 12 Arbeitstage 121/4Standardspezifikationen

10.27 €

7.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

123/8Standardspezifikationen

6.49 €

10 11 Arbeitstage 121/2Standardspezifikationen

5.93 €

10 11 Arbeitstage 121/2Spezifikation Hellgrau

11.97 €

10 5 Arbeitstage 163/8Standardspezifikationen

12.37 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 161/2Standardspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Schraubmontage, Richtung Kniestück Kniestücke 45°-Kniestück
Betriebstemperatur(°C) 0::60 Arten von Anschlussschraube 1 R Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support