Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PZC1/2-3/8 |
PZC3/8-5/16 |
PZC5/16-1/4 |
PZC8-6 |
PZC10-8 |
PZC12-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.71 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 12.7 | 9.53 | ||
10.33 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 9.53 | 7.94 | ||
8.64 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 7.94 | 6.35 | ||
7.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 6 | ||
7.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 8 | |
9.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 10 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Verschraubung, ungleicher Ø | Kreuz C | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Erscheinungsbild Farbe | Standardspezifikationen | Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften