Rohrfitting für Rohrleitungen / PLJ□□□ / Winkelverbinder

Rohrfitting für Rohrleitungen / PLJ□□□ / Winkelverbinder
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 33.7 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 4 oder 33.7 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PLJ1/2
PLJ1/4
PLJ1/4-C
PLJ3/8
PLJ4
PLJ4W
PLJ5/16
PLJ6
PLJ6W
PLJ8
PLJ8W
PLJ10
PLJ10W
PLJ12
PLJ12W
PLJ16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnwendung Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1
(mm)
Packungs-Spezifikationen Farbe Auslösering Farbe des Kunststoffgehäuses

5.48 €

10 11 Arbeitstage -Standard/Mini12.712.7Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenWeißSchwarz

3.49 €

2.93 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Standard/Mini6.356.35Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenWeißSchwarz

4.25 €

10 17 Arbeitstage -Standard/Mini / Saubere Umstände6.356.35Verpackungs-Spezifikationen für ReinraumWeißHellgrau

4.67 €

10 10 Arbeitstage -Standard/Mini9.539.53Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenWeißSchwarz

2.51 €

10 5 Arbeitstage 10Standard/Mini44Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenSchwarzSchwarz

2.79 €

10 11 Arbeitstage -Standard/Mini44Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenHellgrauHellgrau

3.73 €

10 11 Arbeitstage -Standard/Mini7.947.94Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenWeißSchwarz

2.88 €

10 5 Arbeitstage 10Standard/Mini66Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenSchwarzSchwarz

3.57 €

1.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Standard/Mini66Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenHellgrauHellgrau

2.90 €

1.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard/Mini88Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenSchwarzSchwarz

3.73 €

10 5 Arbeitstage -Standard/Mini88Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenHellgrauHellgrau

3.73 €

10 5 Arbeitstage 10Standard/Mini1010Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenSchwarzSchwarz

4.59 €

10 11 Arbeitstage -Standard/Mini1010Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenHellgrauHellgrau

4.09 €

2.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard/Mini1212Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenSchwarzSchwarz

5.71 €

10 11 Arbeitstage -Standard/Mini1212Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenHellgrauHellgrau

6.58 €

5.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard/Mini1616Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenSchwarzSchwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Buchsen, Reduzierstücke Winkelstutzen Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support