Rohrfitting für Rohrleitungen / PVU / Eckverbinder / dreifach

Rohrfitting für Rohrleitungen / PVU / Eckverbinder / dreifach
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Various lineup.
· Can change the take-off angle of the resin body after mounting.
· Centralized piping is enabled.
· Light gray types, and clean room packaged types available as options.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is package in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVU4
PVU6
PVU8
PVU10
PVU12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)

4.19 €

2.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-4

4.11 €

10 5 Arbeitstage -6

4.68 €

10 5 Arbeitstage 108

5.31 €

10 5 Arbeitstage -10

10.15 €

10 12 Arbeitstage -12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Verschraubung, gleicher Ø Dreibein-Verbindung Betriebstemperatur(°C) 0::60
Erscheinungsbild Farbe Standardspezifikationen Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support