Rohrfitting für Rohrleitungen / PIJ / Gewindenippel

Rohrfitting für Rohrleitungen / PIJ / Gewindenippel
  • Sonderpreis

Konfigurierbar in [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PIJ4
PIJ4W
PIJ6
PIJ6W
PIJ8
PIJ8W
PIJ10
PIJ10W
PIJ12
PIJ12W
PIJ16
PIJ16W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1
(mm)
Farbe Auslösering Farbe des Kunststoffgehäuses

1.36 €

0.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4SchwarzSchwarz

1.54 €

10 10 Arbeitstage 4HellgrauHellgrau

1.83 €

1 5 Arbeitstage 6SchwarzSchwarz

1.71 €

10 12 Arbeitstage 6HellgrauHellgrau

2.13 €

1 5 Arbeitstage 8SchwarzSchwarz

1.90 €

10 10 Arbeitstage 8HellgrauHellgrau

2.26 €

1 5 Arbeitstage 10SchwarzSchwarz

2.16 €

10 10 Arbeitstage 10HellgrauHellgrau

2.83 €

1 5 Arbeitstage 12SchwarzSchwarz

2.80 €

10 10 Arbeitstage 12HellgrauHellgrau

3.67 €

1 5 Arbeitstage 16SchwarzSchwarz

3.59 €

10 10 Arbeitstage 16HellgrauHellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Andere Formen Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini andere Formen Nippel Betriebstemperatur(°C) 0::60
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support