Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M oder R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PA4-M5 |
PA6-01 |
PA6-01W |
PA8-02 |
PA10-03 |
PA10-03W |
PA12-04 |
PA12-04W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | Erscheinungsbild Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | |
4.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | |
6.63 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | R | 1/8 | Spezifikation Hellgrau | ||
6.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | R | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
8.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | R | 3/8 | Standardspezifikationen | |
13.83 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 10 | R | 3/8 | Spezifikation Hellgrau | ||
11.30 € 5.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | R | 1/2 | Standardspezifikationen | |
18.92 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 12 | R | 1/2 | Spezifikation Hellgrau |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Schraubmontage, Zweig | Eine Verzweigung | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Erscheinungsbild Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften