Rohrfitting für Rohrleitungen / PAX / Abzweig

Rohrfitting für Rohrleitungen / PAX / Abzweig
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [Anschluss Gewinde] M oder R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 4 oder 12 mm. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: M oder R.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAX4-01
PAX4-01W
PAX4-02
PAX4-M6
PAX4-M6W
PAX6-01
PAX6-01W
PAX6-02
PAX6-02W
PAX6-03
PAX6-M5
PAX6-M5W
PAX6-M6
PAX8-01
PAX8-01W
PAX8-02
PAX8-02W
PAX8-03
PAX8-03W
PAX10-02
PAX10-02W
PAX10-03
PAX10-03W
PAX10-04
PAX10-04W
PAX12-02
PAX12-03
PAX12-03W
PAX12-04
PAX12-04W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Arten von Anschlussschraube 1 Gewinde-Nenndurchmesser 1 Farbe Auslösering Farbe des Kunststoffgehäuses

4.18 €

2.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

4R1/8SchwarzSchwarz

4.95 €

10 11 Arbeitstage 4R1/8HellgrauHellgrau

4.41 €

1 5 Arbeitstage 4R1/4SchwarzSchwarz

5.34 €

10 11 Arbeitstage 4MM6×1SchwarzSchwarz

5.42 €

10 11 Arbeitstage 4MM6×1HellgrauHellgrau

4.56 €

3.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6R1/8SchwarzSchwarz

5.62 €

10 11 Arbeitstage 6R1/8HellgrauHellgrau

4.82 €

1 5 Arbeitstage 6R1/4SchwarzSchwarz

4.47 €

10 11 Arbeitstage 6R1/4HellgrauHellgrau

5.52 €

1 5 Arbeitstage 6R3/8SchwarzSchwarz

5.03 €

3.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6MM5×0,8SchwarzSchwarz

4.84 €

10 11 Arbeitstage 6MM5×0,8HellgrauHellgrau

6.27 €

1 5 Arbeitstage 6MM6×1SchwarzSchwarz

5.03 €

3.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8R1/8SchwarzSchwarz

6.63 €

10 11 Arbeitstage 8R1/8HellgrauHellgrau

5.22 €

3.65 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8R1/4SchwarzSchwarz

7.27 €

10 11 Arbeitstage 8R1/4HellgrauHellgrau

5.58 €

3.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8R3/8SchwarzSchwarz

8.56 €

10 11 Arbeitstage 8R3/8HellgrauHellgrau

6.41 €

4.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10R1/4SchwarzSchwarz

9.57 €

10 11 Arbeitstage 10R1/4HellgrauHellgrau

6.71 €

4.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10R3/8SchwarzSchwarz

10.47 €

10 11 Arbeitstage 10R3/8HellgrauHellgrau

6.97 €

4.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10R1/2SchwarzSchwarz

12.92 €

10 11 Arbeitstage 10R1/2HellgrauHellgrau

7.49 €

1 5 Arbeitstage 12R1/4SchwarzSchwarz

7.57 €

5.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12R3/8SchwarzSchwarz

7.22 €

10 11 Arbeitstage 12R3/8HellgrauHellgrau

8.01 €

5.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12R1/2SchwarzSchwarz

7.58 €

10 11 Arbeitstage 12R1/2HellgrauHellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Schraubmontage, Zweig Kniestückverzweigung Betriebstemperatur(°C) 0::60
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support