Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 8 - 10 mm | 4 - 8 mm, / , [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings für Rohrleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 8 bis 10 mm oder 4 bis 8 mm. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PKVD8-4-02 |
PKVD8-4-03 |
PKVD8-6-02 |
PKVD8-6-03 |
PKVD10-6-03 |
PKVD10-6-04 |
PKVD10-8-03 |
PKVD10-8-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 4 | 1/4 | |
13.34 € | 10 | 11 Arbeitstage | 8 | 4 | 3/8 | ||
9.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 6 | 1/4 | |
13.77 € | 10 | 11 Arbeitstage | 8 | 6 | 3/8 | ||
15.92 € | 10 | 11 Arbeitstage | 10 | 6 | 3/8 | ||
12.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1/2 | |
11.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 3/8 | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Schraubmontage, Zweig | Dreifach-Doppelverzweigung | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Arten von Anschlussschraube 1 | R | Erscheinungsbild Farbe | Standardspezifikationen | Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften