Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 10 mm | 4 - 8 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 6 bis 10 mm oder 4 bis 8 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PKJ6-4 |
PKJ6-4W |
PKJ8-4 |
PKJ8-4W |
PKJ8-6 |
PKJ8-6W |
PKJ10-8 |
PKJ10-8W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1 (mm) | Erscheinungsbild Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.91 € 4.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 4 | 6 | Standardspezifikationen | |
7.77 € | 10 | 13 Arbeitstage | 6 | 4 | 6 | Spezifikation Hellgrau | ||
9.20 € | 10 | 11 Arbeitstage | 8 | 4 | 8 | Standardspezifikationen | ||
9.20 € | 10 | 11 Arbeitstage | 8 | 4 | 8 | Spezifikation Hellgrau | ||
8.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 6 | 8 | Standardspezifikationen | |
9.69 € | 10 | 11 Arbeitstage | 8 | 6 | 8 | Spezifikation Hellgrau | ||
9.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | Standardspezifikationen | |
9.41 € | 10 | 11 Arbeitstage | 10 | 8 | 10 | Spezifikation Hellgrau |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Buchse und Reduzierstück | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Buchsen, Reduzierstücke | Verbindung, Dreifachverzweigung | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1(mm)
Erscheinungsbild Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften