Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | Öffnungs-Ø (mm) | Farbe Auslösering | Farbe des Kunststoffgehäuses | Gesamtlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.29 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 12.7 | R | 1/4 | 7.5 | Weiß | Schwarz | 58.9 | ||
6.52 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 12.7 | R | 3/8 | 8.4 | Weiß | Schwarz | 60.9 | ||
7.00 € | 10 | 17 Arbeitstage | - | 12.7 | R | 1/2 | 8.4 | Weiß | Schwarz | 65 | ||
4.96 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6.35 | R | 1/8 | 4.6 | Weiß | Schwarz | 41.3 | ||
5.71 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6.35 | R | 1/4 | 5.2 | Weiß | Schwarz | 48.3 | ||
7.22 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6.35 | R | 3/8 | 5.5 | Weiß | Schwarz | 51.3 | ||
5.20 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 9.53 | R | 1/8 | 6 | Weiß | Schwarz | 49.8 | ||
8.34 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 9.53 | R | 1/4 | 7.2 | Weiß | Schwarz | 53.6 | ||
9.29 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 9.53 | R | 3/8 | 7.4 | Weiß | Schwarz | 56.7 | ||
11.41 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 9.53 | R | 1/2 | 7.8 | Weiß | Schwarz | 60.2 | ||
3.73 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4.76 | R | 1/8 | 3.3 | Weiß | Schwarz | 41.7 | ||
3.95 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4.76 | R | 1/4 | 3.3 | Weiß | Schwarz | 48.7 | ||
3.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | R | 1/8 | 3.1 | Schwarz | Schwarz | 38.4 | ||
4.34 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/8 | 3.1 | Hellgrau | Hellgrau | 38.4 | ||
3.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | R | 1/4 | 3.3 | Schwarz | Schwarz | 43.4 | ||
5.17 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/4 | 3.3 | Hellgrau | Hellgrau | 43.4 | ||
3.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M | M5×0,8 | 2.4 | Schwarz | Schwarz | 32.9 | ||
4.51 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | M | M5×0,8 | 2.4 | Hellgrau | Hellgrau | 32.9 | ||
3.86 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | M | M6×1 | 3 | Schwarz | Schwarz | 36.4 | ||
5.73 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 7.94 | R | 1/8 | 5.9 | Weiß | Schwarz | 46.1 | ||
6.33 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 7.94 | R | 1/4 | 6.2 | Weiß | Schwarz | 49.3 | ||
7.53 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 7.94 | R | 3/8 | 6.6 | Weiß | Schwarz | 52.5 | ||
3.39 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.97 | R | 1/8 | 3.1 | Weiß | Schwarz | 38.4 | ||
3.61 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.97 | R | 1/4 | 3.3 | Weiß | Schwarz | 43.4 | ||
4.71 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | R | 1/8 | 4.2 | Schwarz | Schwarz | 41.3 | |
4.96 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | R | 1/8 | 4.2 | Hellgrau | Hellgrau | 41.3 | ||
4.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | R | 1/4 | 4.8 | Schwarz | Schwarz | 48.3 | ||
5.71 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | R | 1/4 | 4.8 | Hellgrau | Hellgrau | 48.3 | ||
4.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | R | 3/8 | 4.8 | Schwarz | Schwarz | 51.3 | ||
7.16 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | R | 3/8 | 4.8 | Hellgrau | Hellgrau | 51.3 | ||
4.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | M | M5×0,8 | 2.4 | Schwarz | Schwarz | 38.3 | ||
5.24 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | M | M5×0,8 | 2.4 | Hellgrau | Hellgrau | 38.3 | ||
5.34 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | M | M6×1 | 3 | Schwarz | Schwarz | 39.3 | ||
5.34 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | M | M6×1 | 3 | Hellgrau | Hellgrau | 39.3 | ||
4.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | R | 1/8 | 5.9 | Schwarz | Schwarz | 46.1 | ||
5.73 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/8 | 5.9 | Hellgrau | Hellgrau | 46.1 | ||
4.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | R | 1/4 | 6.2 | Schwarz | Schwarz | 49.3 | ||
6.33 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/4 | 6.2 | Hellgrau | Hellgrau | 49.3 | ||
5.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | R | 3/8 | 6.6 | Schwarz | Schwarz | 52.5 | |
7.53 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 8 | R | 3/8 | 6.6 | Hellgrau | Hellgrau | 52.5 | ||
5.20 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 10 | R | 1/8 | 6 | Schwarz | Schwarz | 49.8 | ||
5.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | R | 1/4 | 7.2 | Schwarz | Schwarz | 53.6 | ||
8.34 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 10 | R | 1/4 | 7.2 | Hellgrau | Hellgrau | 53.6 | ||
5.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | R | 3/8 | 7.4 | Schwarz | Schwarz | 56.7 | ||
9.29 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 10 | R | 3/8 | 7.4 | Hellgrau | Hellgrau | 56.7 | ||
6.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | R | 1/2 | 7.8 | Schwarz | Schwarz | 60.2 | ||
11.41 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 10 | R | 1/2 | 7.8 | Hellgrau | Hellgrau | 60.2 | ||
6.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | R | 1/4 | 7.5 | Schwarz | Schwarz | 58.6 | ||
10.75 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 12 | R | 1/4 | 7.5 | Hellgrau | Hellgrau | 58.6 | ||
6.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | R | 3/8 | 8.4 | Schwarz | Schwarz | 60.6 | ||
7.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | R | 1/2 | 8.3 | Schwarz | Schwarz | 64.7 | ||
20.37 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 16 | R | 3/8 | 11 | Schwarz | Schwarz | 69.8 | ||
14.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | R | 1/2 | 12.7 | Schwarz | Schwarz | 71.9 | ||
20.98 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 16 | R | 1/2 | 12.7 | Hellgrau | Hellgrau | 71.9 |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Schraubmontage, Zweig | Y-Verzweigung | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Öffnungs-Ø(mm)
Farbe Auslösering
Farbe des Kunststoffgehäuses
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften