Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | Anschlussschraubentyp 2 | Gewinde-Nenndurchmesser 2 | Erscheinungsbild Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.32 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 12.7 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Standardspezifikationen | ||
10.68 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 12.7 | R | 1/2 | Rc | 1/2 | Standardspezifikationen | ||
6.92 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6.35 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
8.57 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6.35 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
5.10 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6.35 | M | M5×0,8 | M, Innengewinde | M5×0,8 | Standardspezifikationen | ||
9.51 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 9.53 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
13.71 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 9.53 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Standardspezifikationen | ||
8.68 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 9.53 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Spezifikation Hellgrau | ||
5.29 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4.76 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
5.96 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4.76 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
4.47 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4.76 | M | M5x0,8 | M, Innengewinde | M5x0,8 | Standardspezifikationen | ||
4.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | Standardspezifikationen | |
4.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | M | M5×0,8 | M, Innengewinde | M5×0,8 | Standardspezifikationen | |
4.84 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | M | M5×0,8 | M, Innengewinde | M5×0,8 | Spezifikation Hellgrau | ||
7.25 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 7.94 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
8.92 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 7.94 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
13.29 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 7.94 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Standardspezifikationen | ||
5.12 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.97 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
4.28 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.97 | M | M5x0,8 | M, Innengewinde | M5x0,8 | Standardspezifikationen | ||
5.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | Standardspezifikationen | |
5.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | Standardspezifikationen | |
8.57 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | M | M5×0,8 | M, Innengewinde | M5×0,8 | Standardspezifikationen | |
5.10 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | M | M5×0,8 | M, Innengewinde | M5×0,8 | Spezifikation Hellgrau | ||
5.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
6.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
8.99 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | Spezifikation Hellgrau | ||
8.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Standardspezifikationen | ||
13.52 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 8 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Spezifikation Hellgrau | ||
5.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | Standardspezifikationen | |
8.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Standardspezifikationen | |
13.71 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 10 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Spezifikation Hellgrau | ||
8.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Standardspezifikationen | |
14.13 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 12 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | Spezifikation Hellgrau | ||
9.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | R | 1/2 | Rc | 1/2 | Standardspezifikationen | |
17.88 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 12 | R | 1/2 | Rc | 1/2 | Spezifikation Hellgrau |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Kniestücke | Universalkniestück mit Innengewinde |
Betriebstemperatur(°C) | 0::60 | Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Anschlussschraubentyp 2
Gewinde-Nenndurchmesser 2
Erscheinungsbild Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften