Rohrfitting für Rohrleitungen / PAU

Rohrfitting für Rohrleitungen / PAU
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 12 mm auf.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
• Ein-Touch-Fitting für allgemeine pneumatische Rohre.
• Breites Produktsortiment.
• Ermöglicht Ihnen, den Entfernungswinkel des Harzkörpers nach der Montage zu ändern.
• Ermöglicht zentralisierte Verrohrung.
• Typen in Hellgrau und verpackt für Reinräume sind optional erhältlich.
• Die Verpackungsspezifikationen für Reinräume definieren die Verwendung von fluoriertem Fett.
• Das Produkt wird in einem ISO-Klasse-6-äquivalenten Reinraum verpackt, der mit sauberer Luft gereinigt wurde.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAU4
PAU6
PAU6W
PAU8
PAU8W
PAU10
PAU10W
PAU12
PAU12W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Erscheinungsbild Farbe

3.91 €

1 5 Arbeitstage 4Standardspezifikationen

3.90 €

2.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

6Standardspezifikationen

4.12 €

10 11 Arbeitstage 6Spezifikation Hellgrau

4.33 €

2.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8Standardspezifikationen

4.70 €

10 11 Arbeitstage 8Spezifikation Hellgrau

5.32 €

10 5 Arbeitstage 10Standardspezifikationen

5.32 €

10 11 Arbeitstage 10Spezifikation Hellgrau

7.03 €

3.73 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

12Standardspezifikationen

7.63 €

10 11 Arbeitstage 12Spezifikation Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Verschraubung, gleicher Ø Verbindung A Betriebstemperatur(°C) 0::60
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support