Rohrfitting für Rohrleitungen / PE / T-Verbinder / dreifach

Rohrfitting für Rohrleitungen / PE / T-Verbinder / dreifach
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3.97 - 16 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 3.97 oder 16 mm.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Einsteckfittings für allgemeine pneumatische Rohre.
· Der Abnahmewinkel des Harzkörpers kann nach der Montage verändert werden.
· Verschiedene Produkte verfügbar.
· Zentralisierte Verrohrung ist möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PE1/4
PE1/4W
PE3/8
PE3/8W
PE4
PE4W
PE5/16
PE5/16W
PE6
PE6C
PE6W
PE8
PE8W
PE10
PE10W
PE12
PE12W
PE16
PE16W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnwendung Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Packungs-Spezifikationen Farbe Auslösering Farbe des Kunststoffgehäuses

6.90 €

2.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Standard/Mini6.35Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenWeißSchwarz

4.75 €

10 11 Arbeitstage -Standard/Mini6.35Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenWeißHellgrau

9.03 €

3.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Standard/Mini9.53Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenWeißSchwarz

6.99 €

10 11 Arbeitstage -Standard/Mini9.53Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenWeißHellgrau

3.91 €

10 5 Arbeitstage 10Standard/Mini4Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenSchwarzSchwarz

4.09 €

1.96 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Standard/Mini4Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenHellgrauHellgrau

5.62 €

10 11 Arbeitstage -Standard/Mini7.94Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenWeißSchwarz

5.62 €

10 11 Arbeitstage -Standard/Mini7.94Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenWeißHellgrau

3.97 €

10 5 Arbeitstage 10Standard/Mini6Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenSchwarzSchwarz

6.01 €

10 5 Arbeitstage -Standard/Mini / Saubere Umstände6Verpackungs-Spezifikationen für ReinraumHellblauHellgrau

5.02 €

2.31 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Standard/Mini6Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenHellgrauHellgrau

4.56 €

10 5 Arbeitstage 10Standard/Mini8Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenSchwarzSchwarz

5.81 €

2.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Standard/Mini8Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenHellgrauHellgrau

5.23 €

10 6 Arbeitstage 10Standard/Mini10Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenSchwarzSchwarz

6.99 €

10 12 Arbeitstage -Standard/Mini10Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenHellgrauHellgrau

7.42 €

10 6 Arbeitstage 10Standard/Mini12Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenSchwarzSchwarz

9.42 €

3.58 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Standard/Mini12Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenHellgrauHellgrau

11.97 €

7.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard/Mini16Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenSchwarzSchwarz

16.00 €

10 11 Arbeitstage -Standard/Mini16Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenHellgrauHellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, T-Stücke Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support