Rohrfitting für Rohrleitungen / PY / Y-Verbinder

Rohrfitting für Rohrleitungen / PY / Y-Verbinder
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3.97 - 16 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Die Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 3.97 oder 16 mm auf.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Einsteckfittings für allgemeine pneumatische Rohre.
· Der Abnahmewinkel des Harzkörpers kann nach der Montage verändert werden.
· Verschiedene Produkte verfügbar.
· Zentralisierte Verrohrung ist möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PY1/4
PY1/4W
PY3/8
PY3/8W
PY4
PY4C
PY4W
PY5/16
PY5/16W
PY6
PY6W
PY8
PY8C
PY8W
PY10
PY10W
PY12
PY12W
PY16
PY16W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnwendung Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Packungs-Spezifikationen Farbe Auslösering Farbe des Kunststoffgehäuses

4.84 €

2.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Standard/Mini6.35Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenWeißSchwarz

4.47 €

10 11 Arbeitstage -Standard/Mini6.35Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenWeißHellgrau

6.94 €

4.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Standard/Mini9.53Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenWeißSchwarz

7.33 €

10 11 Arbeitstage -Standard/Mini9.53Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenWeißHellgrau

4.19 €

10 5 Arbeitstage 10Standard/Mini4Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenSchwarzSchwarz

6.04 €

1 5 Arbeitstage -Standard/Mini / Saubere Umstände4Verpackungs-Spezifikationen für ReinraumHellblauHellgrau

4.42 €

2.08 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Standard/Mini4Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenHellgrauHellgrau

5.74 €

10 11 Arbeitstage -Standard/Mini7.94Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenWeißSchwarz

5.74 €

10 11 Arbeitstage -Standard/Mini7.94Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenWeißHellgrau

4.48 €

10 6 Arbeitstage 10Standard/Mini6Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenSchwarzSchwarz

4.91 €

2.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Standard/Mini6Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenHellgrauHellgrau

5.14 €

2.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard/Mini8Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenSchwarzSchwarz

7.22 €

3.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Standard/Mini / Saubere Umstände8Verpackungs-Spezifikationen für ReinraumHellblauHellgrau

5.41 €

3.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard/Mini8Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenHellgrauHellgrau

5.89 €

2.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard/Mini10Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenSchwarzSchwarz

6.87 €

2.68 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Standard/Mini10Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenHellgrauHellgrau

6.87 €

5.36 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Standard/Mini12Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenSchwarzSchwarz

9.50 €

3.61 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-Standard/Mini12Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenHellgrauHellgrau

15.73 €

5 5 Arbeitstage 10Standard/Mini16Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenSchwarzSchwarz

18.83 €

10 11 Arbeitstage -Standard/Mini16Herkömmliche Verpackungs-SpezifikationenHellgrauHellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Verschraubung, gleicher Ø Y-Stück Betriebstemperatur(°C) 0::60

Technischer Support