Rohrfitting für Rohrleitungen / PKVG / ungleicher Durchmesser / dreifach doppelt

Rohrfitting für Rohrleitungen / PKVG / ungleicher Durchmesser / dreifach doppelt
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 8 - 10 mm | 4 - 8 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings für Rohrleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 8 bis 10 mm oder 4 bis 8 mm.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Einsteckfittings für allgemeine pneumatische Rohre.
· Der Abnahmewinkel des Harzkörpers kann nach der Montage verändert werden.
· Verschiedene Produkte verfügbar.
· Zentralisierte Verrohrung ist möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PKVG8-4
PKVG8-4W
PKVG8-6
PKVG8-6W
PKVG10-6
PKVG10-6W
PKVG10-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Erscheinungsbild Farbe

6.96 €

3.62 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

84Standardspezifikationen

9.84 €

10 10 Arbeitstage 84Spezifikation Hellgrau

7.05 €

4.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

86Standardspezifikationen

10.19 €

10 11 Arbeitstage 86Spezifikation Hellgrau

8.24 €

4.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106Standardspezifikationen

8.95 €

10 17 Arbeitstage 106Spezifikation Hellgrau

8.94 €

4.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108Standardspezifikationen

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Verschraubung, ungleicher Ø Unterschiedlicher Durchmesser, dreifach-doppelt Betriebstemperatur(°C) 0::60
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support