Rohrfitting für Rohrleitungen / PRG / Y-Verbinder / ungleiche Durchmesser

Rohrfitting für Rohrleitungen / PRG / Y-Verbinder / ungleiche Durchmesser

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 8 mm | 4 - 6 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings für Rohrleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft oder Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 6 bis 8 mm oder 4 bis 6 mm.




Herstellerdetails:
Eine reiche Auswahl an Einsteckfittings für allgemeine Rohrleitungen.

[Merkmale]
· Einsteckfittings für allgemeine pneumatische Rohrleitungen.
· Der Abnahmewinkel des Harzkörpers kann nach der Montage geändert werden.
· Umfangreiches Sortiment.
· Ermöglicht konzentrierte Verrohrung.
· Dreifachtypen (PKD, PKG und PKJ) und Dreifach-Doppeltypen (PKVD und PKVG) ermöglichen kompakte konzentrierte Verrohrung.
· Typen in Hellgrau und verpackt für Reinräume sind als Optionen verfügbar.
· Die Verpackungsspezifikationen für Reinräume verwenden fluoriertes Fett.
· Mit sauberer Luft gereinigt und in einem Reinraum der Klasse ISO 6 verpackt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PRG6-4
PRG6-4W
PRG8-6
PRG8-6W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2
(mm)
Farbe Auslösering Farbe des Kunststoffgehäuses

6.18 €

1 6 Arbeitstage 64SchwarzSchwarz

6.77 €

10 11 Arbeitstage 64HellgrauHellgrau

7.84 €

1 6 Arbeitstage 86SchwarzSchwarz

9.26 €

10 11 Arbeitstage 86HellgrauHellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Anwendung Standard/Mini Verschraubung, ungleicher Ø Doppel-Y, unterschiedlicher Durchmesser Betriebstemperatur(°C) 0::60
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support