Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3.5 - 17.6 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings für Rohrleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft oder Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 3.5 oder 17.6 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PML1/4 |
PML3/8 |
PML4 |
PML4W |
PML5/16 |
PML6 |
PML6W |
PML8 |
PML8W |
PML10 |
PML10W |
PML12 |
PML12W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Farbe Auslösering | Farbe des Kunststoffgehäuses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.63 € | 10 | 12 Arbeitstage | - | 6.35 | Weiß | Schwarz | ||
11.25 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 9.53 | Weiß | Schwarz | ||
4.78 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | Schwarz | Schwarz | |
5.62 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Hellgrau | Hellgrau | ||
8.28 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 7.94 | Weiß | Schwarz | ||
5.34 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Schwarz | Schwarz | ||
6.54 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | Hellgrau | Hellgrau | ||
6.49 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Schwarz | Schwarz | ||
8.19 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | 8 | Hellgrau | Hellgrau | ||
7.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | Schwarz | Schwarz | ||
10.69 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 10 | Hellgrau | Hellgrau | ||
10.01 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | Schwarz | Schwarz | |
14.32 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 12 | Hellgrau | Hellgrau |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Verschraubung, gleicher Ø | Trennwandverbinder, Kniestücke | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Farbe Auslösering
Farbe des Kunststoffgehäuses
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften