Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PLH3-M3M |
PLH3-M5M |
PLH4-01M |
PLH4-M3M |
PLH4-M5M |
PLH4-M5MW |
PLH4-M6M |
PLH6-01M |
PLH6-01MW |
PLH6-02M |
PLH6-02MW |
PLH6-M5M |
PLH6-M5MW |
PLH6-M6M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | Erscheinungsbild Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.80 € | 10 | 11 Arbeitstage | 3 | M | M3 x 0,5 | Standardspezifikationen | ||
2.77 € | 10 | 11 Arbeitstage | 3 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | ||
2.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | |
5.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | M | M3 x 0,5 | Standardspezifikationen | ||
2.77 € | 10 | 5 Arbeitstage | 4 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | ||
2.97 € | 10 | 11 Arbeitstage | 4 | M | M5×0,8 | Spezifikation Hellgrau | ||
2.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | M | M6×1 | Standardspezifikationen | |
2.38 € | 10 | 5 Arbeitstage | 6 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
2.40 € | 10 | 11 Arbeitstage | 6 | R | 1/8 | Spezifikation Hellgrau | ||
3.25 € | 10 | 12 Arbeitstage | 6 | R | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
2.58 € | 10 | 11 Arbeitstage | 6 | R | 1/4 | Spezifikation Hellgrau | ||
3.38 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | |
3.08 € | 10 | 11 Arbeitstage | 6 | M | M5×0,8 | Spezifikation Hellgrau | ||
3.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M | M6×1 | Standardspezifikationen |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Kniestücke | 45°-Kniestück |
Betriebstemperatur(°C) | 0::60 | Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Erscheinungsbild Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften