Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [fluide Medien] Luft
NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings für Rohrleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 4 oder 6 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PLHJ4M |
PLHJ6M |
PLHJ6MW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1 (mm) | Erscheinungsbild Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 4 | Standardspezifikationen | |
2.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 6 | Standardspezifikationen | ||
2.99 € | 10 | 11 Arbeitstage | 6 | 6 | Spezifikation Hellgrau |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Buchse und Reduzierstück | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Buchsen, Reduzierstücke | 45°-Winkelstutzen | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1(mm)
Erscheinungsbild Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften