Rohrfitting für Rohrleitungen / PCC-M

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCC1/8-M6M
PCC3-M6M
PCC3-M6MW
PCC4-M6M
PCC4-M6MW
PCC4-M8M
PCC4-M8MW
PCC6-M8M
PCC6-M8MW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Gewinde-Nenndurchmesser 1 Erscheinungsbild Farbe

1.84 €

10 11 Arbeitstage -3.2M6×0,75Standardspezifikationen

2.05 €

10 12 Arbeitstage -3M6×0,75Standardspezifikationen

2.05 €

10 11 Arbeitstage -3M6×0,75Spezifikation Hellgrau

1.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104M6×0,75Standardspezifikationen

2.05 €

10 11 Arbeitstage -4M6×0,75Spezifikation Hellgrau

1.87 €

1 5 Arbeitstage 104M8×0,75Standardspezifikationen

2.40 €

10 11 Arbeitstage -4M8×0,75Spezifikation Hellgrau

2.04 €

1 5 Arbeitstage 106M8×0,75Standardspezifikationen

2.32 €

10 11 Arbeitstage -6M8×0,75Spezifikation Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material Messing Anwendung Standard/Mini Betriebstemperatur(°C) 0::60
Arten von Anschlussschraube 1 M Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support