Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PZA1/8M |
PZA1/8MW |
PZA3M |
PZA3MW |
PZA4M |
PZA4MW |
PZA6M |
PZA6MW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Erscheinungsbild Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | Standardspezifikationen | ||
6.07 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | Spezifikation Hellgrau | ||
5.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | Standardspezifikationen | |
5.88 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Spezifikation Hellgrau | ||
5.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | Standardspezifikationen | |
5.99 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | Spezifikation Hellgrau | ||
6.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Standardspezifikationen | ||
6.58 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | Spezifikation Hellgrau |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Verschraubung, gleicher Ø | Kreuz A | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Erscheinungsbild Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften