Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 33.4 mm, / , [fluide Medien] Luft
Mit den Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft genutzt werden. Der Außendurchmesser der Rohr-Fittings liegt im Bereich von 3 oder 33.4 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PLJ1/4M |
PLJ1/8M |
PLJ3/16M |
PLJ3MW |
PLJ4M |
PLJ4MW |
PLJ5/32M |
PLJ6M |
PLJ6MW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1 (mm) | Erscheinungsbild Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.85 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6.35 | 6.35 | Standardspezifikationen | ||
2.55 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | 3.2 | Standardspezifikationen | ||
2.77 € | 10 | 17 Arbeitstage | - | 4.76 | 4.76 | Standardspezifikationen | ||
2.55 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3 | 3 | Spezifikation Hellgrau | ||
2.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 4 | Standardspezifikationen | ||
2.63 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | 4 | Spezifikation Hellgrau | ||
2.49 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.97 | 3.97 | Standardspezifikationen | ||
3.50 € 1.54 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 6 | Standardspezifikationen | ||
3.07 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | 6 | Spezifikation Hellgrau |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Buchse und Reduzierstück | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Buchsen, Reduzierstücke | Winkelstutzen | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1(mm)
Erscheinungsbild Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften