Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Arten von Anschlussschraube 1 | Gewinde-Nenndurchmesser 1 | Erscheinungsbild Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.33 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6.35 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
4.86 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6.35 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | ||
4.95 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6.35 | M | M6×1 | Standardspezifikationen | ||
4.40 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
4.40 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | R | 1/8 | Spezifikation Hellgrau | ||
5.80 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | M | M3 x 0,5 | Standardspezifikationen | ||
5.80 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | M | M3 x 0,5 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.70 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | ||
4.70 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | M | M5×0,8 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.78 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | M | M6×1 | Standardspezifikationen | ||
4.78 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.2 | M | M6×1 | Spezifikation Hellgrau | ||
3.91 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
5.65 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3 | M | M3 x 0,5 | Standardspezifikationen | ||
5.65 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3 | M | M3 x 0,5 | Spezifikation Hellgrau | ||
5.03 € | 10 | 10 Arbeitstage | - | 3 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | ||
4.81 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3 | M | M5×0,8 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.98 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3 | M | M6×1 | Standardspezifikationen | ||
4.98 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3 | M | M6×1 | Spezifikation Hellgrau | ||
3.57 € 2.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | |
4.40 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/8 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.14 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
4.58 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/4 | Spezifikation Hellgrau | ||
5.32 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M | M3 x 0,5 | Standardspezifikationen | |
5.80 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | M | M3 x 0,5 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.17 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | |
4.62 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | M | M5×0,8 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M | M6×1 | Standardspezifikationen | |
4.78 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 4 | M | M6×1 | Spezifikation Hellgrau | ||
3.91 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.97 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
4.14 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.97 | R | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
4.34 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.97 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | ||
4.44 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3.97 | M | M6×1 | Standardspezifikationen | ||
3.84 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | R | 1/8 | Standardspezifikationen | ||
4.78 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | R | 1/8 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.47 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | R | 1/4 | Standardspezifikationen | ||
5.21 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | R | 3/8 | Standardspezifikationen | ||
4.76 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | ||
5.18 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | M | M5×0,8 | Spezifikation Hellgrau | ||
5.28 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | M | M6×1 | Standardspezifikationen | ||
5.28 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 6 | M | M6×1 | Spezifikation Hellgrau | ||
5.01 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.8 | M | M3 x 0,5 | Standardspezifikationen | |
5.57 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 1.8 | M | M3 x 0,5 | Spezifikation Hellgrau | ||
4.17 € | 10 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.8 | M | M5×0,8 | Standardspezifikationen | |
4.65 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 1.8 | M | M5×0,8 | Spezifikation Hellgrau |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 | Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Arten von Anschlussschraube 1
Gewinde-Nenndurchmesser 1
Erscheinungsbild Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften