Rohrfitting für Rohrleitungen / PYJ-M / Y-Verbinder

Rohrfitting für Rohrleitungen / PYJ-M / Y-Verbinder

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 28 mm, / , [fluide Medien] Luft



Mit den Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 3 oder 28 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PYJ1/8M
PYJ3M
PYJ4M
PYJ4MW
PYJ6M
PYJ6MW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Nutzbarer Verbindungsdurchmesser 1
(mm)
Erscheinungsbild Farbe

4.42 €

10 11 Arbeitstage 3.23.2Standardspezifikationen

3.89 €

10 11 Arbeitstage 33Standardspezifikationen

4.42 €

1 5 Arbeitstage 44Standardspezifikationen

4.78 €

10 11 Arbeitstage 44Spezifikation Hellgrau

4.61 €

1 5 Arbeitstage 66Standardspezifikationen

4.96 €

10 11 Arbeitstage 66Spezifikation Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Luft
Anwendung Standard/Mini Buchsen, Reduzierstücke Y-Zweigverbindung Betriebstemperatur(°C) 0::60
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support