Rohrfitting für Rohrleitungen / PV-M / Winkelverbinder

Rohrfitting für Rohrleitungen / PV-M / Winkelverbinder
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1.8 - 31 mm, / , [fluide Medien] Luft



NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings für Rohrleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Luft dient als fluides Medium bei der Verwendung. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 1.8 oder 31 mm auf.




Herstellerdetails:
[Merkmale]
· Ultra-kleines Einsteckfittings für allgemeine pneumatische Rohre.
· Reduzierte Größe mit einem Volumenverhältnis von 40% im Vergleich zum Standardtyp.
· Elliptischer Entriegelungsring ermöglicht einfaches Lösen des Schlauchs.
· Der 1,8 mm Durchmesser Typ ist der branchenweit erste Mindest-Einstecktyp.
· Optimal für die Verrohrung kleiner Aktuatoren usw.
· Typen in Hellgrau und verpackt für Reinräume sind optional verfügbar.
· Die Verpackungsspezifikationen für Reinräume definieren die Verwendung von fluoriertem Fett.
· Nach der Reinigung mit sauberer Luft wird das Produkt in einem Reinraum der Klasse ISO 6 verpackt, der mit sauberer Luft gereinigt wurde.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PV1/4M
PV1/8M
PV3M
PV3MW
PV4M
PV4MW
PV6M
PV6MW
PV180M
PV180MW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Farbe Auslösering Farbe des Kunststoffgehäuses

3.07 €

1.78 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

-6.35WeißSchwarz

3.08 €

10 11 Arbeitstage -3.2WeißSchwarz

2.75 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 103SchwarzSchwarz

2.82 €

10 11 Arbeitstage -3HellgrauHellgrau

2.80 €

1 5 Arbeitstage 104SchwarzSchwarz

3.08 €

10 11 Arbeitstage -4HellgrauHellgrau

3.13 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 106SchwarzSchwarz

3.42 €

10 11 Arbeitstage -6HellgrauHellgrau

2.82 €

10 11 Arbeitstage -1.8SchwarzSchwarz

2.75 €

10 11 Arbeitstage -1.8HellgrauHellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Luft
Anwendung Standard/Mini Verschraubung, gleicher Ø Kniestückverbindung Betriebstemperatur(°C) 0::60
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support