Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1.8 - 34 mm, / , [fluide Medien] Luft
Die Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 1.8 oder 34 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PU1/4M |
PU1/8M |
PU3M |
PU3MW |
PU4M |
PU4MW |
PU6M |
PU6MW |
PU180M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Farbe Auslösering | Farbe des Kunststoffgehäuses | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.22 € | 10 | 17 Arbeitstage | - | 6.35 | Weiß | Schwarz | ||
3.17 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | 3.2 | Weiß | Schwarz | ||
3.39 € 1.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3 | Schwarz | Schwarz | ||
2.89 € | 10 | 11 Arbeitstage | - | 3 | Hellgrau | Hellgrau | ||
3.00 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | Schwarz | Schwarz | ||
3.17 € | 10 | 10 Arbeitstage | - | 4 | Hellgrau | Hellgrau | ||
3.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Schwarz | Schwarz | ||
3.35 € | 10 | 5 Arbeitstage | - | 6 | Hellgrau | Hellgrau | ||
2.74 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.8 | Schwarz | Schwarz |
Loading...
Ausführung | Kupplung mit Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard/Mini | Verschraubung, gleicher Ø | Gerader Verbinder | Betriebstemperatur(°C) | 0::60 |
Packungs-Spezifikationen | Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Farbe Auslösering
Farbe des Kunststoffgehäuses
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften