Rohrfitting für Rohrleitungen / PE-M / T-Verbinder / dreifach

Rohrfitting für Rohrleitungen / PE-M / T-Verbinder / dreifach
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 1.8 - 34 mm, / , [fluide Medien] Luft



Mit den Rohr-Fittings für Rohrleitungen von NIHON PISCO werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Luft als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 1.8 oder 34 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PE1/4M
PE1/8M
PE1/8MW
PE3M
PE3MW
PE4M
PE4MW
PE6M
PE6MW
PE180M
PE180MW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Farbe Auslösering Farbe des Kunststoffgehäuses

4.01 €

10 11 Arbeitstage -6.35SchwarzSchwarz

4.08 €

10 12 Arbeitstage -3.2SchwarzSchwarz

4.08 €

10 11 Arbeitstage -3.2HellgrauHellgrau

3.49 €

10 Verfügbar 5 Arbeitstage 103SchwarzSchwarz

3.63 €

10 11 Arbeitstage -3HellgrauHellgrau

3.87 €

10 5 Arbeitstage 104SchwarzSchwarz

4.08 €

10 5 Arbeitstage -4HellgrauHellgrau

4.45 €

2.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106SchwarzSchwarz

4.28 €

10 12 Arbeitstage -6HellgrauHellgrau

4.07 €

1.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101.8SchwarzSchwarz

3.49 €

10 11 Arbeitstage -1.8HellgrauHellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Luft
Anwendung Standard/Mini Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, T-Stücke Betriebstemperatur(°C) 0::60
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support