Rohrfitting für Rohrleitungen / PY-M / Y-Verbinder

Rohrfitting für Rohrleitungen / PY-M / Y-Verbinder
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 56 mm, / , [fluide Medien] Luft



NIHON PISCO stellt Rohr-Fittings für Rohrleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft als fluides Medium. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 3 oder 56 mm auf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PY1/4M
PY1/8M
PY3M
PY4M
PY4MW
PY6M
PY6MW
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Farbe Auslösering Farbe des Kunststoffgehäuses

4.53 €

10 17 Arbeitstage -6.35WeißSchwarz

3.78 €

10 12 Arbeitstage -3.2WeißSchwarz

3.49 €

1 5 Arbeitstage 103SchwarzSchwarz

4.05 €

1 5 Arbeitstage 104SchwarzSchwarz

4.36 €

10 10 Arbeitstage -4HellgrauHellgrau

4.90 €

2.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106SchwarzSchwarz

4.86 €

10 12 Arbeitstage -6HellgrauHellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kupplung mit Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Luft
Anwendung Standard/Mini Verschraubung, gleicher Ø Y-Stück Betriebstemperatur(°C) 0::60
Packungs-Spezifikationen Herkömmliche Verpackungs-Spezifikationen

Technischer Support